??
CAD model selection
K0191.1140081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0191 - Pull handles
Bill of material
K0191.1140081
BESTKIPP
Stirrup-Shaped Handles
K0191.1140081
AUSF
version
Black
FORM
Form
A
A
Length
140 mm
B
width
26
C
height
8
D
diameter
9 mm
H
total height
42
L
Length
158 mm
L1
total length
116 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0595 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122684
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions